Rasti produktą

Nauja paieška
Rodoma 51 - 60 iš 67 rastų
SBA
The SB and SBA pump is a submersible booster pump for the pumping of clean water.
SCALA2
SCALA2 is a fully integrated water booster pump providing perfect water pressure in all taps at all times
SE 1,1-11 kW
Drenažo, nuotekų ir kanalizacijos siurbliai
SE ir SL 9-30 kW
SE ir SL serijos nuotekos siurblių bendras našumas yra didžiausias rinkoje. Naujoviškos „Grundfos“ technologijos apima žinias, mechaniką, hidrauliką ir funkcijas, pritaikytas šiuolaikinėms nuotekoms ir maksimaliai padidinančias siurblių hidraulinį, elektrinį ir mechaninį našumą.
SEG
SEG siurbliai skirti siurbti nedidelių bendrijų nutekamuosius vandenis ir neapdorotas kanalizacijos nuotekas
SES-195 Selcoperm
Saugi ir paprasta elektrolitinė hipochlorito gamyba sistemoms dezinfekuoti
Skaitmeninis dozavimas, DDI
„Grundfos“ DDI siurbliai užtikrina skaitmeninį dozavimą nuo 75 ml/val. iki 150 l/val. naudojant realųjį srauto greičio nustatymą.
Skaitmeninis dozavimas, DME
„Grundfos“ DME skaitmeniniai dozavimo siurbliai, kuriuose dera tikslumas ir patogus naudojimas, apima kelis didelių dozavimo kiekių variantus nuo 60 iki 940 l/val.
SL 0,9-11 kW
Drenažo, nuotekų ir kanalizacijos siurbliai
SMART skaitmeninis, DDA, DDC, DDE
Intelektualieji dozavimo siurbliai su nauja pavara ir reguliavimo mechanizmais pateikia idealų nuolat sudėtingėjančio dozavimo sprendimą.