TP, TPE

Apžvalga

Apžvalga

„Grundfos“ TP ir TPE vertikaliųjų linijos siurblių naudojimo paskirtis labai įvairi. Visi siurbliai yra vienpakopiai, linijos išcentriniai siurbliai su standartiniais varikliais ir mechaniniais veleno sandarikliais. Siurbliai yra artimojo jungimo tipo, t. y. siurblys ir variklis yra atskiri moduliai. Tokie siurbliai mažiau nei cilindrinio rotoriaus tipo siurbliai jautrūs siurbiamame skystyje esančioms priemaišoms.

Galimi du skirtingi vertikaliųjų linijos siurblių modeliai. Atkreipkite dėmesį, kad galimi įvairūs kiekvieno modelio konkretaus produkto variantai. Išsamią informaciją apie šiuos variantus galite rasti „Grundfos Product Center“.

TP siurblys

Šis siurblio modelis išsiskiria dideliu patikimumu ir efektyvumu. Tylūs, ypač efektyvūs EFF1 varikliai yra standartiniai komponentai. Siekiant padidinti atsparumą korozijai, visi TP siurbliai padengti elektroforezine danga.

TPE siurblys

Pagrindinis TP ir TPE siurblių skirtumas – variklis. TPE varikliuose įmontuotas dažnio keitiklis, leidžiantis naudoti skirtingus valdymo metodus. TPE siurbliai užtikrina energijos taupymą ir didesnį komfortą.

Paskirtis

Šie vertikalieji linijos siurbliai komerciniuose pastatuose naudojami oro kondicionavimo ir šildymo sistemose.

Visi siurbliai yra vienpakopiai, linijos išcentriniai siurbliai su standartiniais varikliais ir mechaniniais veleno sandarikliais. Siurbliai yra artimojo jungimo tipo, t. y. siurblys ir variklis yra atskiri moduliai. Tokie siurbliai mažiau nei cilindrinio rotoriaus tipo siurbliai jautrūs siurbiamame skystyje esančioms priemaišoms.

Savybės ir privalumai

  • Optimizuota hidraulika užtikrina didesnį efektyvumą
  • Mažesnės energijos sąnaudos
  • Ypač efektyvūs varikliai
  • TP siurbliuose įrengti ypač efektyvūs varikliai.
  • Ypač efektyvūs varikliai sunaudoja mažiau energijos
  • 2 polių ir 4 polių TP siurbliuose nuo 1.1 kW iki 90 kW yra EFF1 varikliai
  • Iš viršaus išardoma konstrukcija
  • Lengvai išardomas techninei priežiūrai
  • Skirta montuoti linijoje
  • Kitaip nei galinio siurbimo siurbliai, linijos siurblius galima naudoti tiesiame vamzdyne, dėl to dažnai sumažėja montavimo išlaidos ir užimama vieta
  • Hidrauliškai ir mechaniškai subalansuotas darbaratis (300 ir 400 serija)
  • Darbaratis hidrauliškai ir mechaniškai subalansuotas, siekiant pailginti variklio guolių ir riebokšlių eksploatavimo laiką
  • Siurblio korpusas ir siurblio galvutė / variklio atrama padengtos elektroforezine danga
  • Geresnis atsparumas korozijai
  • TPE, TPED – siurbliai su vidiniu dažnio keitikliu
  • Mažesnės energijos sąnaudos
  • TPE ir TPED variklių pagrindą sudaro EEF 1 varikliai (išskyrus 18.5, 4 polių).

Privalumai

  • Optimizuota hidraulika užtikrina didesnį efektyvumą
  • Mažesnės energijos sąnaudos
  • Ypač efektyvūs varikliai
Brošiūros

Brošiūros

 

TP, TPE – produkto brošiūra

TP/TPE (Product brochure)

TP and TPE are the ultimate choice in In-line pumps. These highly adaptable, intelligent pumps are extremely efficient and built to match your needs perfectly. TP: Comes with the highly efficient IE3 Grundfos Blueflux® motor as standard. TPE: Features both the IE3 Grundfos Blueflux® motor as well as an integrated frequency converter that ensures maximum efficiency at all times. All TPE components are tailor-made and mutually optimised, resulting in energy savings of up to 50% compared to conventional pumps.

Grundfosliterature-3847.pdf (3 MB)

Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt