SP

Apžvalga

Apžvalga

Visi „Grundfos“ SP panardinamieji siurbliai pagarsėję savo efektyvumu ir patikimumu. Pagaminti visiškai iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno, SP siurbliai puikiai tinkami naudoti įvairiose srityse.

„Grundfos“ SP siurbliai reprezentuoja moderniausią hidraulinę konstrukciją. Sukurti taip, kad užtikrintų optimalų efektyvumą padidėjusio poreikio laikotarpiu, SP siurbliai garantuoja nedideles ilgalaikes išlaidas ir ypač patikimą veikimą nepriklausomai nuo naudojimo srities.

„Grundfos“ SP asortimento siurbliai yra ypač efektyvūs, atsparūs smėliui ir kitoms abrazyvinėms dalelėms, apsaugoti nuo variklio perkaitimo ir lengvai prižiūrimi. Siurblio sistemai optimizuoti galima naudoti visą stebėjimo ir kontrolės sistemą.

Paskirtis

Siurbliai tinka siurbti:

  • Gruntiniam vandeniui tiekti vandens valymo stotims
  • Drėkinimas žemės ūkyje ir sodininkystėje
  • Gruntinio vandens lygiui žeminti
  • Slėgio kėlimas
  • Pramonės sistemos.

Savybės ir privalumai

  • Moderniausia hidraulika užtikrina aukštą efektyvumą ir žemas eksploatavimo išlaidas
  • 100 % nerūdijantis plienas viduje ir išorėje
  • Atsparus smėliui
  • Atsparus agresyviam vandeniui
  • Variklio apsauga nuo perkaitimo
  • Apsauga nuo sausosios eigos
  • Stebėjimas, apsauga ir ryšys naudojant MP 204 apsaugos modulį ir R100 nuotolinį valdiklį.

Privalumai

  • Didelis efektyvumas
  • Atsparus korozijai
  • Visas siurblių ir variklių asortimentas
Brošiūros

Brošiūros

 

SP – produkto brošiūra

SUBMERSIBLE SYSTEMS - STRENGTH, PERFORMANCE AND EFFICIENCY (Product brochure)

The SP range is your guarantee for high-quality water supply and is capable of handling flows up to 470 m3/h and head up to 810 m. With the new, updated 4″ range Grundfos can equip any application with a complete SP system to optimise performance and energy efficiency. Should you require more components to accommodate your specific needs the flexible system easily makes room for these.

Grundfosliterature-743128.pdf (2 MB)

Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt