SMART skaitmeninis, DDA, DDC, DDE

Apžvalga

Apžvalga

Intelektualieji dozavimo siurbliai su nauja pavara ir reguliavimo mechanizmais pateikia idealų nuolat sudėtingėjančio dozavimo sprendimą. Palaikydami tikslų, patikimą ir ekonomišką procesų vykdymą jie palengvina naudotojų gyvenimą.

SMART skaitmeniniai dozavimo siurbliai susidoroja su šiais iššūkiais dėl šiuolaikinės pavaros technologijos, visiškai naujos naudotojui patogios eksploatavimo dimensijos ir intelektualiosios „FlowControl“ sistemos. Šios ypatybės užtikrina ypač tikslių, patikimų ir ekonomiškų procesų bei geriausio įmanomo kainos ir našumo santykio derinį.

Galimi trys skirtingi siurbimo diapazonai, naudojant galingus, reguliuojamo greičio žingsninius variklius, universalųjį maitinimą, ir visą PTFE diafragmą, atitinkančią griežčiausius cheminio atsparumo ir patvarumo reikalavimus.

DDA

DDA modelis – siurblys, skirtas sudėtingoms ir daug dėmesio reiklaujačioms sritims, kuriose ypač siekiama maksimaliai užtikrinti proceso patikimumą. Užtikrinamas ne tik išplėstinis tūrio diapazonas ir keitimo santykis iki 1: 3 000, bet ir yra „FlowControl“, slėgio stebėjimo, „AutoFlowAdapt“ ir integruotojo srauto matavimo funkcijos. Į pramonei skirtą paketą įtraukta papildomų veikimo režimų, pavyzdžiui, savaitinis dozavimo laikmačio, ir naujų funkcijų, pavyzdžiui, automatinio oro išleidimo funkcija.

DDC

DDC stebina savo funkcijomis, pavyzdžiui, paprastu, intuityviu valdymu paspaudžiamu ratuku ir grafiniu skystųjų kristalų ekranu daugiau nei 25 kalbomis. Be to, visus standartinius veikimo režimus ir įvestis / išvestis, pavyzdžiui, analoginio valdymo arba išvesties rėlę, galima integruoti valdymo sistemose. Dėl savo savybių, įskaitant „SlowMode“ (antikavitacios) funkciją, skirtą didelio klampumo terpėms, ir paprasto kalibravimo režimo, siurblys yra universalus.

DDE

DDE – tai ekonomiškas įvedimo lygio modelis su visais skaitmeninio dozavimo pranašumais, pavyzdžiui, maksimalaus keitimo santykio 1: 1 000 ir lygaus, nepertraukiamo dozavimo. Šis vienas modelis gali pakeisti daugybę esamų modelių, kurių dozavimo diapazonas yra nuo 0.006 iki 6 l/val. Greitis nustatomas naudojant logaritminę skalę nuo 0.1 iki 100 %. Paprastas modelio impulsinis valdymas, išorinio stabdymo ir tuščio lygio signalo funkcijos puikiai tinka naudojant pagrindinėse OEM taikymo srityse.

Savybės ir pranašumai

  • Paprastumas – paprastas tvarkymas, geras matomumas ir valdymas net nuotoliniu būdu
  • Sistemą ypač paprasta naudoti dėl naujo paspaudžiamo ratuko ir paprasto, intuityvaus naršymo grafiniame skystųjų kristalų ekrane daugiau nei 25 kalbomis. Reikiamą srautą galima nustatyti tiesiogiai ekrane ml/val., l/val. arba gal./val.
  • Dideliame skystųjų kristalų ekrane siurblio būsena rodoma keičiant fono apšvietimo spalvą, todėl siurblio našumas valdomas greitai ir paprastai.

Moduliškumas – lankstus ir tinkamas naudoti bet kokioje aplinkoje ar bet kokiu atveju

  • Naujos siurblių grupės keitimo santykis iki 1: 3 000 / 1: 1 000 gerokai sumažina skirtingų modelių poreikį.
  • Modeliuose įtaisyta universali plokštė, skirta tvirtinti visais populiariausiais tvirtinimo būdais. Jei reikia, naudojant spustelėjimo funkciją galima greitai ir paprastai atjungti siurblį nuo tvirtinimo plokštės.
  • Maksimalų lankstumą užtikrina sukamasis valdymo kubas, platus reguliavimo ir maitinimo įtampos diapazonas (100–240V, 50 / 60 Hz) ir hidraulinių jungčių rinkinys.
  • Naudojant pasirenkamą „E-box“, SMART skaitmeninius siurblius galima integruoti ir netgi modifikuoti, pavyzdžiui, sudėtingų „Profibus“ tinklų sistemose.

Intelektualusis srautas – didžiausias proceso patikimumas

  • „FlowControl“ sistema saugo nuo nepageidaujamo sustojimo, netgi taikant kintamus proceso parametrus, pavyzdžiui, sistemos slėgio svyravimo.
  • SMART skaitmeniniuose siurbliuose naudojama technologija užtikrina tikslią dažniausiai pasitaikančių gedimų, įvykstančių dozuojant diafragminiais sirubliais, priežasčių diagnostiką. Šie gedimai rodomi įspėjimų meniu paprastu tekstu.
  • Be to, funkcija „AutoFlowAdapt“ užtikrina, kad dozavimo procesas tęstųsi reikiamu srautu, net esant išoriniam poveikiui. Pavyzdžiui, dozuojant degazuojamas terpes, aptikus oro burbuliukų, variklio valdymas nedelsiant automatiškai reguliuojamas taip, kad oras galėtų išeiti per dozavimo galvutę. Svyruojantis sistemos atgalinis slėgis nebeturės įtakos reikiamam srautui – svyravimą automatiškai koreguos žingsninio variklio greičio reguliavimo mechanizmas.
  • Naudojant integruotą srauto matavimo funkciją, nebereikia brangios papildomos matavimo įrangos. Esamo srauto matavimą, kuris tiesiogiai rodomas ekrane, jei reikia, galima integruoti valdymo patalpoje naudojant analoginę įvestį arba magistralių protokolą.

Procesai

  • Dezinfekcija
  • pH reguliavimas
  • CIP
  • Cheminių medžiagų ir biocidų dozavimas
  • Nusodinimas ir flokuliacija
  • Filtravimas
  • Reversinė osmozė

Paskirtis

  • Geriamojo vandens valymas
  • Nuotekų valymas
  • Popieriaus ir celiuliozės pramonė
  • Tekstilės pramonė
  • Valymo vandens apdorojimas
  • Maisto ir gėrimų pramonė (pieno)
  • Aušinimo vandens bokštų vandens apdorojimas
  • Žemo slėgio katilų vandens apdorojimas
Brošiūros

Brošiūros

 

„Dosing and Disinfection“

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

„SMART Digital – DDA with Profibus“

SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)

The SMART Digital dosing pump range DDA is available with an E-box which hold a CIM 150 Profibus -DP interface. This is a standard interface for data transmission between a Profibus DP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between Grundfos DDA and a PLC or SCADA system.

Grundfosliterature-3948310.pdf (391 KB)

„SMART Digital DDA – DDC – DDE“

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

SMART skaitmeniniai dozavimo siurbliai nuo 0,0025 iki 30 l/val.

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital S generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-the art technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (317 KB)

Kontaktai
Pardavimo biuras

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Techninės priežiūros centras

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt