SL 0,9-11 kW

Apžvalga

Apžvalga

SL serija sukurta sistemos veikimui optimizuoti, sumažinant žinomus rizikos veiksnius ir priežiūros reikalavimus. Ypač patikimi SL serijos produktai yra paprastai prižiūrimi ir tinka nuotekoms apdoroti panardinti.

Aukščiausi variklio našumo standartai leidžia taupyti energiją ir lėšas. Varikliai gaminami iš ypač našių komponentų, todėl jie našesni ir užtikrina ilgesnį siurblio naudojimo laiką.

Siurbliuose gali būti įrengti „SuperVortex“ sūkuriniai darbaračiai (SLV), jei siurblių darbo laikas bus trumpas, sausų medžiagų kiekis viršys 5 % ir bus sferinė ne didesnė negu 100 mm pratekėjimo anga, arba S formosvamdžio darbaratis (SL1), jei darbo laikas bus ilgas, sausų medžiagų kiekis neviršys 3 % ir bus sferinė ne didesnė negu 100 mm pratekėjimo anga.

S formos vamzdžio darbaratis yra vienintelis, galintis apdoroti šiuolaikines nuotekas, kurių sausų medžiagų kiekis skirtingas. Paprasta ir tvirta S formos vamzdžio darbaračio konstrukcija užtikrina aukščiausios kokybės hidraulines funkcijas ir tinkamą pratekėjimą.

Paskirtis

SL siurbliai skirti tvarkyti nuotekas, paviršinį vandenį, namų, miesto ir pramonės kanalizacijos vandenį ir gamybinį vandenį.

Taip pat yra sprogiai aplinkai skirtų SL siurblių. Yra Sl siurblių su nerūdijančiojo plieno darbaračiu, skirtu agresyviai aplinkai.

Savybės ir privalumai

  • Našus variklis, leidžiantis taupyti energiją ir lėšas.
  • Išmanūs pritaikomieji valdikliai, užtikrinantys patikimą veikimą ir mažas energijos sąnaudas.
  • Integruoti analoginiai davikliai leidžia visiškai kontroliuoti siurblio būklę.
  • Kėlimo rankena yra tinkamai subalansuota, kad galėtumėte nepažeisdami pakelti siurblį.
  • Glotnus, lengvai valomas paviršius yra labai tvirtas ir atsparus įbrėžimams.
  • Siurblys prijungiamas vienu kabeliu, todėl jį paprasta montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti.
  • Drėgmei atsparus jungties kamštis apsaugo variklį nuo vandens.
  • Patentuotas „SmartSeal“ automatinės movos tarpiklis užtikrina visišką jungties sandarumą.
  • lengvai atidaroma apkaba leidžia greitai ir lengvai atjungti siurblį nuo variklio.
  • Dvigubas mechanis veleno sandariklis užtikrina ilgesnį darbo laiką ir trumpesnes prastovas.
  • Trumpas rotoriaus velenas sumažina vibraciją, kad apsaugotų riebokšlius ir guolius.
  • Galima rinktis „SuperVortex“ arba S formos vamzdžio darbaratį.
  • Keičiamas dilimo žiedas leidžia atkurti visą siurblio našumą.

 

Privalumai

  • Vienas kanalas ir sūkuriniai darbaračiai
  • Ypač efektyviai veikiantys komponentai
  • Nuo drėgmės apsaugota kabelio jungtis
Brošiūros

Brošiūros

 

SL – produkto brošiūra

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL – produkto brošiūra

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Produktas nuotekoms

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Produktas nuotekoms

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimo biuras

Kreipkitės į mus

Pasirinkite, su kokios šalies vietine prekybos įmone norite susisiekti


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Techninės priežiūros centras

Kreipkitės į mus

Pasirinkite, su kokios šalies vietiniu serviso centru norite susisiekti


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt