SE ir SL 9-30 kW

Apžvalga

Apžvalga

SE ir SL serijos nuotekos siurblių bendras našumas yra didžiausias rinkoje. Naujoviškos „Grundfos“ technologijos apima žinias, mechaniką, hidrauliką ir funkcijas, pritaikytas šiuolaikinėms nuotekoms ir maksimaliai padidinančias siurblių hidraulinį, elektrinį ir mechaninį našumą.

Siurbliuose gali būti įrengti „SuperVortex“ sūkuriniai darbaračiai, jei siurblia bus naudojami trumpai, sausų mediagų kiekis viršys 5 % ir bus įrengtos ne didesnės negu 100 mm sferinės pratekėjimo angos, arba S formosvamzdžio idarbaračiai, jei siurbliai bus naudojami ilgai, sausų medžiagų kiekis neviršys 3 % ir bus įrengtos ne didesnės negu 160 mm sferinės pratekėjimo angos.

S formos vamzdžio darbaratis yra vienintelis, galintis apdoroti šiuolaikines nuotekas, kurių sausų medžiagų kiekis skirtingas. Paprasta ir tvirta S formos vamzdžio darbaračio konstrukcija užtikrina aukščiausios kokybės hidraulines funkcijas ir tinkamą pratekėjimą.

SE ir SL serijos siurblius galima ilgai ir sklandžiai naudoti panardintus arba sausoje aplinkoje be variklio aušinimo įrenginių. Be to, jie labai patikimi ir lengvai prižiūrimi.

Paskirtis

SE ir SL serijos siurbliai apdoroja nuotekas, gamyboje naudojamą vandenį ir netikrintą nevalytą kanalizacijos vandenį didelėse komunalinėse ir pramonės įmonėse. Siurblius galima įrengti visam laikui naudojant automatinės movos laikiklio sistemą arba fiksuotą vamzdžių jungtį. Siurbliai taip pat gali būti įrengti atskirai arba naudojami kaip pernešami nuotekų siurbliai.

Savybės ir privalumai

  • IE3 našus variklis, leidžiantis taupyti energiją ir lėšas.
  • Išmanūs pritaikomieji valdikliai, užtikrinantys patikimą veikimą ir mažas energijos sąnaudas.
  • Integruoti analoginiai davikliai leidžia visiškai kontroliuoti siurblio būklę.
  • Kėlimo rankena yra tinkamai subalansuota, kad galėtumėte nepažeisdami pakelti siurblį.
  • Glotnus, lengvai valomas paviršius yra labai tvirtas ir atsparus įbrėžimams.
  • Siurblys prijungiamas vienu kabeliu, todėl jį paprasta montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti.
  • Drėgmei atspari jungtis apsaugo variklį nuo vandens.
  • Patentuotas „SmartSeal“ automatinės movos tarpiklis užtikrina visišką jungties sandarumą.
  • Paprastai išsukamiems siurblio techninės priežiūros varžtams neraikia specialių įrankių.
  • Dvigubas mechanis veleno sandariklis užtikrina ilgesnį darbo laiką ir trumpesnes prastovas.
  • Trumpas rotoriaus velenas sumažina vibraciją, kad apsaugotų riebokšlius ir guolius.
  • Uždara aušinimo sistema, jei siurblys įrengtas sausoje aplinkoje.
  • Galima rinktis „SuperVortex“ arba S formos vamzdžio darbaratį.
  • „SmartTrim“ leidžia lengvai reguliuoti darbaračio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio našumas.

Privalumai

  • IE3 variklio n/k
  • Integruoti analoginiai davikliai
  • Naujas S formos vamzdžio darbaratis
Brošiūros

Brošiūros

 

S formos vamzdis, produkto brošiūra

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

GRUNDFOS SE ir SL serijos

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimo biuras

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Techninės priežiūros centras

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Kaip įsigyti