SCALA2

Apžvalga

Apžvalga

Pastovus vandens slėgis - kompaktiška ir lengvai sumontuojama sistema

SCALA2 yra visiškai naujas
sprendimas privataus sektoriaus vandens tiekimui. SCALA2 kompaktiška, paruošta
naudojimui sistema užtikrinanti pastovų slėgį name paleidus net kelis vandens
čiaupus vienu metu. Šiame kompaktiškame įrenginyje sumontuotas siurblys, dažnio
keitiklis, slėgio jutiklis, išsiplėtimo indas ir atbulinis vožtuvas. Šių SCALA2
komponentų pagalba, siurblys automatiškai , atsižvelgiant į slėgio svyravimus
įvade ir išvade reguliuoja savo apsukas ir užtikrina pastovų vandens slėgį
name. SCALA2 variklį aušinantis pumpuojamas skystis, tuo pačiu garantuoja labai
žemą triukšmo lygį. SCALA2 vienas iš tyliausių rinkoje esančių slėgio kėlimo
siurblių.

Kas tai yra intelektuali siurblio kontrolė?

SCALA2 nuo kitų skiriasi tuo,
kad šiame siurblyje yra įmontuotas slėgio jutiklis, kuris visą laiką matuoja
slėgio pokyčius. Slėgiui nukritus žemiau nustatytos ribos, SCALA2 automatiškai
didina apsukas ir siekia atstatyti įvykusį pokytį. Mes tai vadiname
intelektualia siurblio kontrole, kuri užtikrina komfortišką pastovų slėgį.

Privalumai

  • Pastovus vandens slėgis: intelektuali siurblio kontrolė automatiškai reguliuoja siurblio darbą
  • Tylus: triukšmo lygis kaip šiuolaikinės indaplovės(47 dB(A)
  • Paprasta išsirinkti: vienas modelis visoms buitinėms taikymo sritims
  • Lengvai montuojamas: Užima mažai vietos, visi komponentai viduje, “įjunk ir siurbk” koncepcija
  • Paprastas valdymas: Vartotojui draugiškas valdymo skydelis
  • Apsaugos: Nuo sausos eigos, nuo cikliško darbo
  • Didelis efektyvumas: mažos elektros energijos sąnaudos

Taikymo sritys

SCALA2 yra puikus pasirinkimas iki 3 aukštų ir 8 čiaupų privataus sektoriaus pastatuose.

SCALA2 sukurta šioms taikymo sritims:

Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
Vandens tiekimui iš šulinių (<8м)
Vandens tiekimui iš talpų
Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

Galima montuoti viduje ar lauke XD4 ir apsaugos klasė 3(JAV).

Privalumai

  • Pastovus vandens lygis
  • Tylus
  • Paprastas parinkimas, montavimas ir valdymas
  • Tvirtas ir patikimas
Brošiūros

Brošiūros

 

SCALA2 -Perfect water pressure

SCALA2 (PERFECT WATER PRESSURE) (EndUser) (Product brochure)

With the new GRUNDFOS SCALA2 water booster pump, perfect water pressure is finally available in an all-in-one unit. Now you can enjoy the luxury of a perfectly comfortable shower any time of day – even when your family is using the many other taps in your home, for instance in the bathroom, the kitchen and the garden. And the SCALA2 is so compact and quiet, you won’t even know it’s there.

Grundfosliterature-5606058.pdf (316 KB)

SCALA2 -Perfect Water Pressure

SCALA2 (PERFECT WATER PRESSURE) (INSTALLERS) (Product brochure)

GRUNDFOS SCALA2 is a fully integrated water booster pump delivering perfect water pressure to all taps. It features pump, motor, tank, sensor, drive and non-return valve in one compact unit that installs quickly and easily. With its intelligent pump control, SCALA2 adjusts performance to any demand – and with its water-cooled motor, it offers one of the lowest noise levels in its class. The result is maximum comfort with minimum effort.

Grundfosliterature-5606057.pdf (783 KB)

Scala2

SCALA

Kompaktiška ir tyli vandens tiekimo sistema


Kontaktai
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt