S siurblys

Apžvalga

Apžvalga

S siurbliai sudaro daugelio kanalizacijos sistemų pagrindą. Jie pasirenkami dėl tvirtumo, ilgaamžiškumo ir modernių funkcijų, pavyzdžiui, „SmartTrim“ darbaračio tarpelio reguliavimo sistemos ir „Smart Seal“ apsuagos nuo nuotėkio.

S siurbliuose naudojant „SmartTrim“ sistemą paprasta reguliuoti gamykloje nustatytą darbaračio tarpelį ir palaikyti siurblio našumą.

„Grundfos SmartSeal“ automatinės movos tarpiklis užtikrina automatinės movos sistemos siurblio ir bazinio modulio jungties sandarumą. Riebokšlis gali suktis bet kuria kryptimi. Kai siurbliai montuojami prie atskiro vamzdyno, dumblo apnašų galima išvengti sistemą reguliariai išplaunant.

Paskirtis

Siurbliai tinka šiems darbams:

  • Transportuoti netikrinamą nevalytą kanalizacijos vandenį
  • Perpilti gruntinį vandenį
  • Siurbti vandenį su dumblu
  • Siurbti pramonės nuotekas.

 

Savybės ir privalumai

  • Platus pasirinkimas
  • „SmartTrim“
  • Darbas su aušinimo gaubtu arba be jo
  • Montuojama įmerkus arba sausai
  • Kanalas ir sūkurinis darbaratis
  • Įmontuota variklio apsauga
  • „SmartSeal“
  • Didelis laisvas pratekėjimas
  • „SuperVortex“ sūkurinis darbaratis.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Privalumai

  • Didelis laisvas pratekėjimas
  • „SmartTrim“
  • „SmartSeal“
Brošiūros

Brošiūros

 

S – produkto brošiūra

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S – produkto brošiūra

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S – produkto brošiūra

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt