HS

Apžvalga

Apžvalga

„Grundfos“ HS horizontaliai perskiriamo korpuso siurblys – tai vienpakopis, ne savisiurbis, su tarpiniais guoliais, išcentrinis spiralinės kameros siurblys. Dėl ašinės perskiriamos konstrukcijos paprasta nuimti viršutinį gaubtą ir pasiekti siurblio dalis (guolius, dilimo žiedus, darbaratį ir riebokšlį) neardant variklio arba vamzdyno.


Dėl atskiro guolio korpuso paprasta prižiūrėti nenuimant viršutinio gaubto. Dėl dvigubos spiralinės kameros konstrukcijos sumažėja radialinė veleno apkrova, pailgėja dalies eksplaotavimo laikas, sumažėja vibracija ir užtikrinamas tylus darbas.


Be to, užtikrinamas aukštas viso HS siurblių diapazono našumas. Aukštas energijos efektyvumas, ilgas siurblio eksploatavimo laikas ir paprasta priežiūra leidžia sumažinti tarnavimo laiko išlaidas.


Galimos trys HS siurblio konfigūracijos – siurblys su varikliu ir pagrindo rėmu, siurblys su pagrindo rėmu ir siurblys atskirai.


HS siurblys puikiai pritaikomas pasirenkant iš plataus variantų asortimento. Dėl didelio našumo ir nedidelių tarnavimo laiko išlaidų HS puikiai tinka naudoti komerciniuose pastatuose, vandens įmonėse arba pramonės projektuose.

Paskirtis

„Grundfos“ HS siurbliai su horizontaliai perskiriamu korpusu paprastai naudojami:

  • oro kondicionavimo / šildymo sistemose
  • vandentiekyje
  • centrinio vėsinimo / šildymo sistemose
  • vėsinimo sistemose
  • vandenvietėse
  • technologiniam aušinimui
  • drėkinti.

 

Savybės ir privalumai

  • lengva prižiūrėti perskiriamo korpuso konstrukcija
  • Dėl dvigubo įvado sumažėja ašinė apkrova, todėl pailgėja dilimo žiedų, riebokšlių ir guolių eksploatavimo laikas
  • Dėl dvigubos spiralinės kameros sumažėja išcentrinės jėgos, triukšmas ir vibracija
  • Dėl atskiros guolio korpuso konstrukcijos siurblio dalis galima pasiekti nenuimant viršutinio korpuso gaubto
  • Ypač didelė energijos ekonomija
  • Mažos tarnavimo laiko išlaidos
  • Galimi įvairūs produkto variantai.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Privalumai

  • Paprasta prižiūrėti dėl perskiriamo korpuso konstrukcijos
  • Didelis efektyvumas
  • Mažos tarnavimo laiko išlaidos
Brošiūros

Brošiūros

 

HS horizontaliai perskiriamas korpusas

GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)

The HS horiSontal split case is the giant in the Grundfos product range. It combines double volute design with high flow and in-line pipe connection. The pump covers a wide range of application areas and continuously provides efficient and reliable performance due to its robust design.

Grundfosliterature-2802428.pdf (2 MB)

HS – produkto brošiūra

GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)

GRUNDFOS HORIZONTAL SPLITCASE PUMPS The Reliable & Efficient Workhorse

Grundfosliterature-3081300.pdf (1 MB)

Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt