„Grundfos“ nuotolinis valdymas

Apžvalga

Apžvalga

„Grundfos“ nuotolinis valdymas – tai saugi, interneto ryšiu pagrįsta siurblių sistemų, sumontuotų komerciniuose statiniuose, vandentiekio tinkluose, nuotekų valymo įrenginiuose ir kt., stebėjimo ir valdymo sistema.

Siurbliai, davikliai, matuokliai ir „Grundfos“ siurblių valdikliai prijungti prie CIU271 (GPRS duomenų registravimo įrenginys). Unikalios sistemos peržvalgos duomenis galite pasiekti prie interneto prijungtu kompiuteriu. Jeigu daviklis nustato parametrų nukrypimą už leistino diapazono ribų, arba siurblys ar valdiklis perduoda pavojaus signalą, tai budėtojas nedelsiant įspėjamas SMS žinute.

Siurblių našumo ir energijos sunaudojimo pokyčius galima stebėti ir dokumentuoti naudojant automatiškai sugeneruotas ataskaitas ir pokyčių kreives. Šie duomenys gali rodyti įrangos susidėvėjimą arba pažeidimus, o pagal juos galima planuoti techninės priežiūros darbus.

Paskirtis

„Grundfos“ nuotolinis valdymas – tai saugi, interneto ryšiu pagrįsta siurblių sistemų, sumontuotų komerciniuose statiniuose, vandentiekio tinkluose, nuotekų valymo įrenginiuose ir kt., stebėjimo ir valdymo sistema.

Savybės ir privalumai

  • Visos jūsų valdomos sistemos būsenos peržvalga.
  • Tiesioginis stebėjimas, analizė ir reguliavimas iš patogaus biuro.
  • Stebėdamo kreives ir ataskaitas išnaudokite energijos taupymo ir našumo optimizavimo galimybes
  • Naudodami paprastą savaitinę planavimo priemonę planuokite, kas turi gauti įspėjimus SMS žinute
  • Remdamiesi faktiniais veikimo duomenimis planuokite techninės priežiūros darbus
  • Bendrai su kitais susijusiais asmenimis naudokite sistemos dokumentaciją tinkle.

    Facebook Twitter LinkedIn

Privalumai

  • Visa peržvalga
  • Nustatykite ryšį su siurbliais tinklu
  • Sekite energijos sąnaudas
Brošiūros

Brošiūros

 

„Grundfos“ nuotolinis valdymas (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E. sprendimai ir GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC ir GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt