EF

Apžvalga

Apžvalga

„Grundfos“ EF siurbliai skirti siurbti nuotekas (išskyrus tualeto nuotekas) iš individualių gyvenamųjų namų. Jie taip pat tinka siurbti skystą mėšlą iš fermų ir naudoti kitose pramonės srityse.

EF siurbliai yra skirti įrengti laisvai pastatant, pakabinant arba įrengiant automatinę movą. Siurbliuose yra integruotas trikojis stovas. Jie gali siurbti skysčius, kuriuose yra iki 30 mm dydžio kietųjų dalelių.

„Grundfos“ EF siurbliuose montuojamas atviras vienos mentės darbaratis, pasižymintis puikiomis kietųjų dalelių siurbimo yaptybėmis.

Darbaračio tarpelį galima reguliuoti priveržiant arba atlaisvinant įvado gaubto apačioje esančius reguliavimo varžtus. Reguliuoti galima neišardant siurblio.

Paskirtis

Siurblių naudojimo sritys:

  • Drenažas
  • Nuotekos
  • Kanalizacijos vanduo be tualetų nuotekų.

Savybės ir privalumai

  • Kabelio jungtis
  • Unikalus veržiklių sujungimas
  • Specialios konstrukcijos kėlimo rankenėlė
  • Unikali veleno tarpinės kasetė
  • Modulinė konstrukcija
  • Galingas rutulinis guolis
  • Trumpas rotoriaus velenas.

    Facebook Twitter LinkedIn

Privalumai

  • Kabelio jungtis
  • Unikalus veržiklių sujungimas
  • Kasetinis veleno sandariklis
Brošiūros

Brošiūros

 

EF – produkto brošiūra

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF – produkto brošiūra

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Atvejai

Atvejai

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt