DP

Apžvalga

Apžvalga

„Grundfos“ DP siurbliai skirti siurbti drenažo vandenį ir gruntinį vandenį gyvenamuosiuose namuose, fermose ir nedidelėse pramonės gamyklose ar šalia jų. Be to, šie siurbliai puikiai tinka naudoti apsemtose vietose ir kaip pagalbiniai siurbliai žemės ūkyje, pramonėje ir pan.

DP siurbliuose sumontuoti įsiurbimo koštuvai, ant kurio siurblys stovi. Įsiurbimo koštuvas praleidžia iki 10 mm dydžio (maksimalus DP siurblių laisvo pratekėjimo dydis) kietąsias daleles. Koštuvas lengvai išardomas, kai reikia išvalyti arba patikrinti siurblio hidrauliką.

DP siurblių darbaračio yra pusiau atviro kelių menčių konstrukcijos. Darbaračio tarpelį galima paprastai reguliuoti tiesiog priveržiant arba atleidžiant įvado gaubto apačioje esančius reguliavimo varžtus.

Siurbiami skysčiai

Siurbliai tinka siurbti:

  • drenažo ir paviršinį vandenį
  • gruntinį vandenį
  • pramoninių technologinių procesų vandenį be kietų dalelių ir pluošto.

Savybės ir privalumai

  • Kabelio jungtis
  • Unikalus veržiklių sujungimas
  • Specialios konstrukcijos kėlimo rankenėlė
  • Unikali veleno tarpinės kasetė
  • Modulinė konstrukcija
  • Galingi rutuliniai guoliai.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Privalumai

  • Kabelio jungtis
  • Unikalus veržiklių sujungimas
  • Kasetinis veleno sandariklis
Brošiūros

Brošiūros

 

DP – produkto brošiūra

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP – produkto brošiūra

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Kontaktai
Pardavimu ofisas

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

(+370) 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt
Serviso centras

Susisiekite su mumis

Select country to contact your local sales company


Telefonas

8 52 395 430

Interneto svetainė

http://www.grundfos.lt